Danfoss logo
VRH 5-30 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 30 10-40 bar

180G0029

Flow [l/min] [Max]: 30, Flow [gpm] [Max]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialAISI 304
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection standardBSP
Contains batteriesNo
DescriptionVRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]7.900 gal/min
Flow [l/min] [Max]30.00 l/min
In scope of WEEENo
Inlet connection size [in]3/8 in
Material DescriptionVRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°F] [Max]122 °F
Operating pressure [barg] [Max]40 barg
Operating pressure [barg] [Min]10 barg
Operating pressure [psig] [Max]580 psig
Operating pressure [psig] [Min]145 psig
Outlet connection size [in]3/8 in
Product descriptionPressure operated valves
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeVRH 30
REACH Candidate List substancesNo
Type designationVRH 30 10-40 bar
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.612 Kilogram
Net weight0.58 Kilogram
Volume0.424 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162673911
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens