Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 60 80-140 bar

180G0003

Flow [l/min] [Max]: 60, Flow [gpm] [Max]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialAISI 304
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection standardBSP
Contains batteriesNo
DescriptionVRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]15.800 gal/min
Flow [l/min] [Max]60.00 l/min
In scope of WEEENo
Inlet connection size [in]1/2 in
Material DescriptionVRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°F] [Max]122 °F
Operating pressure [barg] [Max]140 barg
Operating pressure [barg] [Min]80 barg
Operating pressure [psig] [Max]2030 psig
Operating pressure [psig] [Min]1160 psig
Outlet connection size [in]1/2 in
Product descriptionPressure operated valves
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeVRH 60
REACH Candidate List substancesNo
Type designationVRH 60 80-140 bar
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.248 Kilogram
Net weight1.2 Kilogram
Volume0.904 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162673591
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens