Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 60 25-80 bar

180G0002

Flow [l/min] [Max]: 60, Flow [gpm] [Max]: 15.8, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialAISI 304
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection standardBSP
Contains batteriesNo
DescriptionVRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]15.800 gal/min
Flow [l/min] [Max]60.00 l/min
In scope of WEEENo
Inlet connection size [in]1/2 in
Material DescriptionVRH60 25-80 BAR PRESSURE REL.
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°F] [Max]122 °F
Operating pressure [barg] [Max]80 barg
Operating pressure [barg] [Min]25 barg
Operating pressure [psig] [Max]1160 psig
Operating pressure [psig] [Min]362 psig
Outlet connection size [in]1/2 in
Product descriptionPressure operated valves
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeVRH 60
REACH Candidate List substancesNo
Type designationVRH 60 25-80 bar
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.253 Kilogram
Net weight1.176 Kilogram
Volume0.941 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162674192
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens