Danfoss logo
VCH Non return valve

Check valves, VCH 30

180Z0007

Flow [l/min]: 30, Operating pressure [barg] [Max]: 300

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialAISI 304
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection standardBSP
Contains batteriesNo
DescriptionVCH 30-cracking pressure 4,5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [l/min]30.00 l/min
Flow [l/min] [Max]30.00 l/min
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Inlet connection size [in]3/8 in
Material DescriptionVCH 30-cracking pressure 4,5 bar
Operating pressure [barg] [Max]300 barg
Outlet connection size [in]3/8 in
Product descriptionCheck valves
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeVCH
REACH Candidate List substancesNo
Type designationVCH 30
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.308 Kilogram
Net weight0.29 Kilogram
Volume0.255 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162681992
Proposition 65No significant risk