PAHT G pumps, PAHT 32
180B1046
Flow [gpm] [Max]: 14, Flow [l/min] [Max]: 44.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2321, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No
180B1046
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| ATEX compliance | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [Max] | 14.000 gal/min |
| Flow [l/min] [Max] | 44.20 l/min |
| In scope of WEEE | No |
| Inlet pressure [barg] [Max] | 50.0 barg |
| Inlet pressure [barg] [Min] | 10.0 barg |
| Inlet pressure [psig] [Max] | 725.0 psig |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Inlet pressure [psig] [Min] | 145.0 psig |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Outlet pressure [barg] [Max] | 160 barg |
| Outlet pressure [psig] [Max] | 2321 psig |
| Product description | PAHT G pumps |
| Product group | Pump |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Product Type | PAHT G 20-32 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Speed [rpm] [Max] | 2400 rpm |
| Speed [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Speed continuous [rpm] [Min] | 1000 rpm |
| Type designation | PAHT 32 |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 23.5 Kilogram |
| Net weight | 17.622 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |