Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT 25

180B1045

Flow [gpm] [Max]: 10.6, Flow [l/min] [Max]: 33.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2321, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]10.600 gal/min
Flow [l/min] [Max]33.20 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet pressure [barg] [Max]160 barg
Outlet pressure [psig] [Max]2321 psig
Product descriptionPAHT G pumps
Product groupPump
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypePAHT 20-32
REACH Candidate List substancesNo
Speed [rpm] [Max]2400 rpm
Speed [rpm] [Min]700 rpm
Speed continuous [rpm] [Min]1000 rpm
Type designationPAHT 25
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight23.65 Kilogram
Net weight17.622 Kilogram
Volume20.655 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens