Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 26/1500

180B5059

Flow [gpm] [Max]: 94.37, Flow [l/min] [Max]: 669.75, Outlet pressure [barg] [Max]: 60, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
ATEX complianceNo
Body materialDuplex
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionAPP pump with ceramic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]94.370 gal/min
Flow [l/min] [Max]669.75 l/min
Flow [m³/h] [Max]26.79 m³/h
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A3B
Outlet pressure [barg] [Max]60 barg
Outlet pressure [barg] [Min]10 barg
Outlet pressure [psig] [Max]1015 psig
Outlet pressure [psig] [Min]145 psig
Product descriptionAPP pump with ceramic
Product groupPump
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeAPP 21-38
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialFKM
Speed [rpm] [Max]1500 rpm
Speed [rpm] [Min]600 rpm
Type designationAPP 26/1500
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume91.127 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162786697
Proposition 65No significant risk