Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 26/1500

180B5039

Flow [gpm] [Max]: 91.4, Flow [l/min] [Max]: 287, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
ATEX complianceNo
Body materialDuplex
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionAPP pump with ceramic.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]91.400 gal/min
Flow [l/min] [Max]287.00 l/min
In scope of WEEENo
Inlet pressure [barg] [Max]10.0 barg
Inlet pressure [psig] [Max]145.0 psig
Inlet pressure peak [barg] [Max]10 barg
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Inlet pressure peak [psig] [Max]145 psig
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A6B
Outlet pressure [barg] [Max]124 barg
Outlet pressure [barg] [Min]70 barg
Outlet pressure [psig] [Max]1800 psig
Outlet pressure [psig] [Min]1015 psig
Product descriptionAPP pump with ceramic
Product groupPump
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeAPP 21-38
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialFKM
Speed [rpm] [Max]1500 rpm
Speed [rpm] [Min]600 rpm
Type designationAPP 26/1500
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume91.127 Liter
EAN/UPC5715162792087