Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 30/1200

180B5037

Flow [gpm] [Max]: 137.6, Flow [l/min] [Max]: 117.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
ATEX complianceNo
Body materialDuplex
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionAPP 21-38 with ceramics
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]137.600 gal/min
Flow [l/min] [Max]117.50 l/min
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Outlet pressure [barg] [Max]124 barg
Outlet pressure [barg] [Min]70 barg
Outlet pressure [psig] [Max]1800 psig
Outlet pressure [psig] [Min]1015 psig
Product descriptionAPP pump with ceramic
Product groupPump
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeAPP 21-38
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialFKM
Speed [rpm] [Max]1200 rpm
Speed [rpm] [Min]600 rpm
Type designationAPP 30/1200
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume92.172 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk