Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 21/1200

180B5006

Flow [gpm] [Max]: 94, Flow [l/min] [Max]: 296.66, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
ATEX complianceNo
Body materialDuplex
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionAPP 21-38 with ceramics
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]94.000 gal/min
Flow [l/min] [Max]296.66 l/min
Flow [m³/h] [Max]17.80 m³/h
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 C1B
Outlet pressure [barg] [Max]83 barg
Outlet pressure [barg] [Min]20 barg
Outlet pressure [psig] [Max]1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min]290 psig
Product descriptionAPP pump with ceramic
Product groupPump
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeAPP 21-38
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialNBR
Speed [rpm] [Max]1200 rpm
Speed [rpm] [Min]600 rpm
Type designationAPP 21/1200
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight130 Kilogram
Net weight112 Kilogram
Volume93.279 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162792148
Proposition 65No significant risk