Danfoss logo
APP 26-1500 RO pump

Pump, APP 26/1500

180B3275

Flow [gpm] [Max]: 94.37, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Speed [rpm] [Max]: 700, Speed [rpm] [Min]: 1500, Approval: CE, ATEX compliance: No, Body material: Super Duplex

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]50 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Ambient temperature [°F] [max]122 °F
Ambient temperature [°F] [min]32 °F
ApprovalCE
ATEX complianceNo
Body materialSuper Duplex
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]94.370 gal/min
Flow [gpm] [Min]76.870 gal/min
Flow [l/min] [Max]496.50 l/min
Flow [l/min] [Min]297.67 l/min
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow [m³/h] [Max]29.79 m³/h
Flow [m³/h] [Min]17.86 m³/h
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Outlet pressure [barg] [Max]83 barg
Outlet pressure [barg] [Min]10 barg
Outlet pressure [psig] [Max]1200 psig
Outlet pressure [psig] [Min]145 psig
Product descriptionAPP S pumps
Product groupPump
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeAPP S 21-38
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialNBR
ServiceableYes
Speed [rpm] [Max]700 rpm
Speed [rpm] [Min]1500 rpm
Type designationAPP 26/1500
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight120 Kilogram
Net weight105 Kilogram
Volume91.406 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens