APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Flow [gpm] [Max]: 4.55, Flow [l/min] [Max]: 49.45, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3450, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEATEX |
| ATEX compliance | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Description | Pump for sea- or brackish water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [Max] | 4.550 gal/min |
| Flow [l/min] [Max] | 49.45 l/min |
| Flow [m³/h] [Max] | 0.86 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Outlet pressure [barg] [Max] | 83 barg |
| Outlet pressure [psig] [Max] | 1200 psig |
| Product description | APP pumps |
| Product group | Pump |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Product Type | APP 1.5-3.5 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Speed [rpm] [Max] | 3450 rpm |
| Speed [rpm] [Min] | 700 rpm |
| Type designation | APP 1,8 Ex |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 9.135 Kilogram |
| Net weight | 8.71 Kilogram |
| Volume | 5.968 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |