Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 0, Speed [rpm] [Min]: 625, Speed [rpm] [Max]: 875, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionMPE S 70
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HP out flow [gpm] [Max]308 gal/min
HP out flow [m³/h] [Max]70 m³/h
In scope of WEEENo
Material DescriptionMPE S 70
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mounting orientationBare shaftedHorizontalVertical
Product descriptionMPE
Product groupEnergy Recovery Device
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeMPE 70
Rated power [HP]30.0 HP
Rated power [kW]0.0 kW
REACH Candidate List substancesNo
Speed [rpm] [Max]875 rpm
Speed [rpm] [Min]625 rpm
Type designationMPE S 70
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight130 Kilogram
Net weight113.8 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume146.717 Liter
EAN/UPC5715162944516