Danfoss logo
065B8254 FVR Draining Ball Valve

FVR-D

065B8254

FVR Draining Ball Valve
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: FVR, FVR-D

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialBrass
Contains batteriesNo
DescriptionFVR Draining Ball Valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVR Draining Ball
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVR-D
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c
SCIP dossier product name065B8254

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.066 Kilogram
Net weight0.066 Kilogram
Volume0.025 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104042572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm