Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Pressure nominal [bar]: 25, With draining ball valve, Internal thread, Rp 1

065B8243

FVR-D strainer DN25 Rp1

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardISO 7/1
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection sizeRp 1
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionFVR-D strainer DN25 Rp1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]11.20 m³/h
Label productYes
MaterialDZR brass CuZn36Pb2As
Material DescriptionFVR-D strainer DN25 Rp1
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.50 mm
Number of meshes [n/cm²]50
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVR-D
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8243
Strainer typeWith draining ball valve

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.55 Kilogram
Net weight0.53 Kilogram
Volume0.438 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104042374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm