Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Pressure nominal [bar]: 25, DN 10, With plug, Internal thread, Rp 3/8

065B8234

FVR strainer DN10 Rp3/8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardISO 7/1
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection sizeRp 3/8
Connection typesInternal thread
Contains batteriesNo
DescriptionFVR strainer DN10 Rp3/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs values [m³/h]3.00 m³/h
Label productYes
MaterialDZR brass CuZn36Pb2As
Material DescriptionFVR strainer DN10 Rp3/8
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.50 mm
Number of meshes [n/cm²]50
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8234
SizeDN 10
Strainer typeWith plug

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.203 Kilogram
Net weight0.2 Kilogram
Volume0.099 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104042190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm