Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, With plug, Flange, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Connection size25
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]16.50 m³/h
MaterialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.87 mm
Number of meshes [n/cm²]64
Packing formatIndustrial pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 16
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF
Quantity per packing format36 pc
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 25
Strainer typeWith plug

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.916 Kilogram
Net weight3.8 Kilogram
Volume7.467 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens