Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, With plug, Flange, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 with Plug
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: FVF

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Connection size300
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]300 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]1735.00 m³/h
MaterialDuctile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 25
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 300
Strainer typeWith plug

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight285 Kilogram
Net weight285 Kilogram
Volume314.496 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens