FVF, PN 25, DN 250, With plug, Flange, 250
065B7782
FVF DN250 PN25 with Plug
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: FVF
065B7782
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval standard | DIN EN 1092-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size | 250 |
| Connection types | Flange |
| Contains batteries | No |
| Description | FVF DN250 PN25 with Plug |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 250 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs values [m³/h] | 1260.00 m³/h |
| Label product | Yes |
| Material | Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | FVF DN250 PN25 with Plug |
| Media temperature [°C] [Max] | 350 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Mesh size [mm] | 1.18 mm |
| Number of meshes [n/cm²] | 25 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure class | PN 25 |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | FVF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 250 |
| Strainer type | With plug |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 165 Kilogram |
| Net weight | 163 Kilogram |
| Volume | 222.912 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555446 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |