Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 32, With plug, Flange, 32

065B7773

FVF DN32 PN25 with Plug

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Connection size32
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionFVF DN32 PN25 with Plug
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]20.00 m³/h
Label productYes
MaterialDuctile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN32 PN25 with Plug
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.87 mm
Number of meshes [n/cm²]64
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 25
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 32
Strainer typeWith plug

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight5.69 Kilogram
Net weight5 Kilogram
Volume3.946 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555354
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens