Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 20, With plug, Flange, 20

065B7771

FVF DN20 PN25 with Plug

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Connection size20
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionFVF DN20 PN25 with Plug
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]9.50 m³/h
Label productYes
MaterialDuctile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN20 PN25 with Plug
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]-20 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.54 mm
Number of meshes [n/cm²]150
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 25
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF
Quantity per packing format6 pc
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 20
Strainer typeWith plug

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.438 Kilogram
Net weight3.438 Kilogram
Volume2.126 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555330
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens