FVF, PN 25, DN 15, With plug, Flange, 15
065B7770
FVF DN15 PN25 with Plug
065B7770
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval standard | DIN EN 1092-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size | 15 |
| Connection types | Flange |
| Contains batteries | No |
| Description | FVF DN15 PN25 with Plug |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs values [m³/h] | 5.30 m³/h |
| Label product | Yes |
| Material | Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Material Description | FVF DN15 PN25 with Plug |
| Media temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Mesh size [mm] | 0.54 mm |
| Number of meshes [n/cm²] | 150 |
| Packing format | Multi pack |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure class | PN 25 |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | FVF |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 15 |
| Strainer type | With plug |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.686 Kilogram |
| Net weight | 2.2 Kilogram |
| Volume | 1.729 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555323 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |