Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, With plug, Flange, 125

065B7767

FVF DN125 PN16 Plug-Special Screen, I-p

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Connection size125
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionFVF DN125 PN16 Plug-Special Screen, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]326.40 m³/h
MaterialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN125 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.40 mm
Number of meshes [n/cm²]280
Packing formatIndustrial pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 16
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 125
Strainer typeWith plug

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight44.5 Kilogram
Net weight37 Kilogram
Volume89.28 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555774
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens