Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 25, With plug, Flange, 25

065B7756

FVF DN25 PN16 Plug-Special Screen, I-p

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Connection size25
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionFVF DN25 PN16 Plug-Special Screen, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]15.10 m³/h
MaterialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN25 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.40 mm
Number of meshes [n/cm²]280
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 16
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 25
Strainer typeWith plug

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.471 Kilogram
Net weight3.5 Kilogram
Volume7.543 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens