Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, With plug, Flange, 15

065B7740

FVF DN15 PN16 with Plug

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardDIN EN 1092-2
China RoHS complianceOut of scope
Connection size15
Connection typesFlange
Contains batteriesNo
DescriptionFVF DN15 PN16 with Plug
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]5.30 m³/h
MaterialGrey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with Plug
Media temperature [°C] [Max]150 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.54 mm
Number of meshes [n/cm²]150
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 16
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupAuxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 15
Strainer typeWith plug

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.524 Kilogram
Net weight2.339 Kilogram
Volume1.589 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555187
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens