FVF, PN 16, DN 300, With draining ball valve, Flange, 300
065B7739
FVF DN300 PN16 with Ball Valve mounted o
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: FVF
065B7739
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval standard | DIN EN 1092-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size | 300 |
| Connection types | Flange |
| Contains batteries | No |
| Description | FVF DN300 PN16 with Ball Valve mounted o |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 300 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs values [m³/h] | 1735.00 m³/h |
| Material | Grey cast iron EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN300 PN16 with draining valve |
| Media temperature [°C] [Max] | 150 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Mesh size [mm] | 1.18 mm |
| Number of meshes [n/cm²] | 25 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Pressure class | PN 16 |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product group | Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | FVF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 300 |
| Strainer type | With draining ball valve |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 280 Kilogram |
| Net weight | 280 Kilogram |
| Volume | 460.8 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555118 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |