Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Screen and O-ring for FVR/FVR-D DN25

065B8249

Screen and O-ring for FVR/FVR-D DN25

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel, EPDM
Contains batteriesNo
DescriptionScreen and O-ring for FVR/FVR-D DN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVR Screen DN25
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.50 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Number of meshes [n/cm²]50
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVR Screens
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8249

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.006 Kilogram
Net weight0.006 Kilogram
Volume0.041 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104042497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm