FVF gasket, DN 300
065B7897
FVF Gasket DN300
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for Strainers
065B7897
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Reinforced graphite |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | FVF Gasket DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
| Media temperature [°C] [Max] | 350 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product group | Accessories - Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | FVF gasket |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 300 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.564 Kilogram |
| Net weight | 0.06 Kilogram |
| Volume | 4.345 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |