Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF gasket, DN 65

065B7890

FVF Gasket DN65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialReinforced graphite
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionFVF Gasket DN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF DN65 spare gasket
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF gasket
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.009 Kilogram
Net weight0.003 Kilogram
Volume0.062 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104031699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens