Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF gasket, DN 25

065B7887

FVF Gasket DN25-32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialReinforced graphite
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionFVF Gasket DN25-32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF DN25/32 spare gasket
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Packing formatIndustrial pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF gasket
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.002 Kilogram
Net weight0.001 Kilogram
Volume0.06 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104031668
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens