FVF gasket, DN 15
065B7886
FVF Gasket DN15-20
065B7886
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Reinforced graphite |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | FVF Gasket DN15-20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN15/20 spare gasket |
| Media temperature [°C] [Max] | 350 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product group | Accessories - Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | FVF gasket |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.017 Kilogram |
| Net weight | 0.001 Kilogram |
| Volume | 0.061 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031651 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |