Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Screens DN200 PN16-25 Fine+gasket

065B7835

Screens DN200 PN16-25 Fine+gasket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel mat. No 1.4301
Contains batteriesNo
DescriptionScreens DN200 PN16-25 Fine+gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN200 Fine Mesh
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mesh size [mm]0.25 mm
Number of meshes [n/cm²]625
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFV Screens - Fine
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.947 Kilogram
Net weight0.947 Kilogram
Volume27.72 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421556030
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens