Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Screens DN65 PN16-25 Fine+gasket

065B7830

Screens DN65 PN16-25 Fine+gasket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel mat. No 1.4301
Contains batteriesNo
DescriptionScreens DN65 PN16-25 Fine+gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN65 Fine Mesh
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.25 mm
Number of meshes [n/cm²]625
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFV Screens - Fine
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.106 Kilogram
Net weight0.094 Kilogram
Volume0.613 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555989
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens