Screens DN40 PN16-25 Fine+gasket
065B7828
Screens DN40 PN16-25 Fine+gasket
065B7828
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Stainless steel mat. No 1.4301 |
| Contains batteries | No |
| Description | Screens DN40 PN16-25 Fine+gasket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF Screen DN40 Fine Mesh |
| Media temperature [°C] [Max] | 350 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Mesh size [mm] | 0.25 mm |
| Number of meshes [n/cm²] | 625 |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product group | Accessories - Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | FV Screens - Fine |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.054 Kilogram |
| Net weight | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.182 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555965 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |