Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Screens DN300 PN16-25 Normal+gasket

065B7823

Screens DN300 PN16-25 Normal+gasket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel mat. No 1.4301
Contains batteriesNo
DescriptionScreens DN300 PN16-25 Normal+gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF Screen DN300 Std Mesh
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFV Screens - Normal
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.102 Kilogram
Net weight1.9 Kilogram
Volume50.14 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens