Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Screens DN250 PN16-25 Normal+gasket

065B7822

Screens DN250 PN16-25 Normal+gasket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel mat. No 1.4301
Contains batteriesNo
DescriptionScreens DN250 PN16-25 Normal+gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN250 Std Mesh
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFV Screens - Normal
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.669 Kilogram
Net weight1.4 Kilogram
Volume25.427 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens