Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Screens DN150 PN16-25 Normal+gasket

065B7820

Screens DN150 PN16-25 Normal+gasket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel mat. No 1.4301
Contains batteriesNo
DescriptionScreens DN150 PN16-25 Normal+gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN150 Std Mesh
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFV Screens - Normal
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.873 Kilogram
Net weight0.873 Kilogram
Volume9.503 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555880
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens