Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Screens DN50 PN16-25 Normal+gasket

065B7815

Screens DN50 PN16-25 Normal+gasket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialStainless steel mat. No 1.4301
Contains batteriesNo
DescriptionScreens DN50 PN16-25 Normal+gasket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN50 Std Mesh
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mesh size [mm]0.87 mm
Number of meshes [n/cm²]64
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFV Screens - Normal
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.046 Kilogram
Net weight0.046 Kilogram
Volume0.318 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555835
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens