Screens DN15/20 PN16-25 Normal+gasket
065B7810
Screens DN15/20 PN16-25 Normal+gasket
065B7810
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | Stainless steel mat. No 1.4301 |
| Contains batteries | No |
| Description | Screens DN15/20 PN16-25 Normal+gasket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF Screen DN15/20 Std Mesh |
| Media temperature [°C] [Max] | 350 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mesh size [mm] | 0.54 mm |
| Number of meshes [n/cm²] | 150 |
| Packing format | Multi pack |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product group | Accessories - Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | FV Screens - Normal |
| Quantity per packing format | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.026 Kilogram |
| Net weight | 0.01 Kilogram |
| Volume | 0.117 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555781 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |