Drain ball valve FVF-B brass body, DN 15-50
065B7802
Ball Valve DN10 and reduction unit
065B7802
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | DZR brass CuZn36Pb2AS |
| Contains batteries | No |
| Description | Ball Valve DN10 and reduction unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For valve size | DN 15-50 |
| Label product | Yes |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Packing format | Multi pack |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product group | Accessories - Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Drain ball valve FVF-B brass body |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.146 Kilogram |
| Net weight | 0.116 Kilogram |
| Volume | 0.144 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |