Drain ball valve FVF-B brass body, DN 65-300
065B7801
Ball Valve DN15 and reduction unit
065B7801
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | DZR brass CuZn36Pb2AS |
| Contains batteries | No |
| Description | Ball Valve DN15 and reduction unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For valve size | DN 65-300 |
| Label product | Yes |
| Material Description | Draining Valve DN 15 for FVF DN65-300 |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Packing format | Multi pack |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product group | Accessories - Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Drain ball valve FVF-B brass body |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.328 Kilogram |
| Net weight | 0.226 Kilogram |
| Volume | 0.169 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |