Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetic Insert DN300

065B7800

Magnetic Insert DN300

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialBaFe 12019
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionMagnetic Insert DN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN300
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF-M
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.4 Kilogram
Net weight1.4 Kilogram
Volume0.752 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555569
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens