FVF-M, Magnetic Insert DN80
065B7795
Magnetic Insert DN80
065B7795
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | BaFe 12019 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | Magnetic Insert DN80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN80 |
| Media temperature [°C] [Max] | 350 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Packing format | Multi pack |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product group | Accessories - Auxiliary Products |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | FVF-M |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.493 Kilogram |
| Net weight | 0.493 Kilogram |
| Volume | 0.333 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555514 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |