Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetic Insert DN65

065B7794

Magnetic Insert DN65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialBaFe 12019
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionMagnetic Insert DN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN65
Media temperature [°C] [Max]350 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Min]-10 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product groupAccessories - Auxiliary Products
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFVF-M
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.78 Kilogram
Net weight0.484 Kilogram
Volume0.32 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421555507
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens