Danfoss logo
Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-4000, Neodul 100/20

640U4965

4000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Category nameInsulations
Circulation connection typeInternal thread
Contains batteriesNo
Cover materialEPS+Fleece
DescriptionInsulation for SE-4000, Neodul 100/20
DesignLoose
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hot water tank volume [l]4000 L
Insulation materialEPS with laminated fleece
Material DescriptionINS.F. SE 4000 Neodul 100/20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]1800 mm
Package width [mm]2420 mm
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupAccessories DHW
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeTanks, buffers and heaters
REACH Candidate List substancesNo
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Supply temperature recommended [˚C]70 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight60 Kilogram
Net weight60 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255210283
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens