DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 750 L
161L1325
LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX
161L1325
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 100.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control type | External control |
| DHW controller name | No Controller |
| DHW HEX type | XB37M-1-30 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hot water tank volume [l] | 750 L |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product group | DHW system |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Product Type | Legiomin® |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1 Kilogram |
| Net weight | 1 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 2541 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210962 |