Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]80.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
DHW HEX typeXB37M-1-26
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hot water tank volume [l]350 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product groupDHW system
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeLegiomin®
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight89 Kilogram
Net weight89 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1458 Liter
EAN/UPC5715255210900