Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 150 kW, Brazed copper, 1000 L

161L1290

LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]150.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DHW HEX typeXB37M-1-50
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]1000 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Product groupDHW system
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeLegiomin®
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight175 Kilogram
Net weight175 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162889985