Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 500 L

161L1286

LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]100.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionLEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DHW HEX typeXB37M-1-30
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]500 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
Product groupDHW system
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeLegiomin®
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight105 Kilogram
Net weight105 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162736579