Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 60 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1281

LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]60.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
DHW HEX typeXB37M-1-18
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Hot water tank volume [l]350 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Product groupDHW system
Product lineHeavy Duty Stations
Product TypeLegiomin®
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight88 Kilogram
Net weight88 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162736487